Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 161.1173 ฿ |
| 50 - 199 | 153.0641 ฿ |
| 200 + | 145.4125 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุ | สแตนเลส |
|---|---|
| จบ | แผ่นนิกเกิล |
| ประเภทด้ามจับ | มือจับแบบห่วงดึง |
| ความยาวเกลียวของโครง | 16.0 mm |
| ความยาวเกลียวของโครง | 0.63 in |
| พลังสุดท้าย | 29.0 N |
| พลังสุดท้าย | 29.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 8.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 8.0 N |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 0.177 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 4.5 mm |
| ติ่งปลาย | 0.197 in |
| ติ่งปลาย | 5.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.709 in |
| ความกว้างโดยรวม | 18.0 mm |
| ขนาดเกลียวสตัด | 5.0 |