Menu Search

ลูกดันสปริง - ห่วงดึง/พับเก็บได้ด้วยมือ

มีในสต็อก

พลันเจอร์สปริงพร้อมแหวนดึงที่ใช้มือดึงได้ อยู่ในรูปแบบชิ้นส่วนภายนอกชุบนิกเกิลและหมุดสเตนเลส

แหวนดึงทำให้สามารถยกพลันเจอร์ขึ้นได้สะดวก พลันเจอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการกำหนด วางตำแหน่ง และจับยึด โดยทั่วไปใช้งานกับอุปกรณ์ในยิม เช่น เครื่องเล่นเวทต่าง ๆ

มีเกลียวขนาด M6, M8, M10 และ M12

  • วัสดุชิ้นส่วนภายนอก: เหล็กกล้าชุบนิกเกิล
  • วัสดุหมุด: สเตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียวดครงยึด ขนาดเกลียวสตัด สั่งซื้อ
254.4629 ฿ - 281.9553 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
8.0
145.4125 ฿ - 161.1173 ฿ 1582 มีในสต็อก
M8
5.0
181.7656 ฿ - 201.4011 ฿ 235 มีในสต็อก
M10
6.0
145.4125 ฿ - 161.1173 ฿ 2470 มีในสต็อก
M6
4.0
พลันเจอร์สปริงดึงออกด้วยมือ - ห่วงดึง - M12; 8.0 mm; แผ่นนิกเกิล; สแตนเลส

491265

ช่วงราคา
281.9553 ฿ - 254.4629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • ประเภทด้ามจับ
    มือจับแบบห่วงดึง
  • ความยาวเกลียวของโครง
    24.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    18.0 N
พลันเจอร์สปริงดึงออกด้วยมือ - ห่วงดึง - M8; 5.0 mm; แผ่นนิกเกิล; สแตนเลส

491263

ช่วงราคา
161.1173 ฿ - 145.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • ประเภทด้ามจับ
    มือจับแบบห่วงดึง
  • ความยาวเกลียวของโครง
    16.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    29.0 N
พลันเจอร์สปริงดึงออกด้วยมือ - ห่วงดึง - M10; 6.0 mm; แผ่นนิกเกิล; สแตนเลส

491264

ช่วงราคา
201.4011 ฿ - 181.7656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • ประเภทด้ามจับ
    มือจับแบบห่วงดึง
  • ความยาวเกลียวของโครง
    20.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    18.0 N
แผ่นนิกเกิล สแตนเลส พลันเจอร์สปริงดึงออกด้วยมือ - ห่วงดึง - ขนาดเกลียวดครงยึด M6 ขนาดเกลียวสตัด 4.0 mm

491262

ช่วงราคา
161.1173 ฿ - 145.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • ประเภทด้ามจับ
    มือจับแบบห่วงดึง
  • ความยาวเกลียวของโครง
    12.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    14.0 N