Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 201.4011 ฿ |
| 50 - 199 | 191.3313 ฿ |
| 200 + | 181.7656 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุ | สแตนเลส |
|---|---|
| จบ | แผ่นนิกเกิล |
| ประเภทด้ามจับ | มือจับแบบห่วงดึง |
| ความยาวเกลียวของโครง | 20.0 mm |
| ความยาวเกลียวของโครง | 0.787 in |
| พลังสุดท้าย | 18.0 N |
| พลังสุดท้าย | 18.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 6.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 6.0 N |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 5.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 0.217 in |
| ติ่งปลาย | 6.0 mm |
| ติ่งปลาย | 0.236 in |
| ความกว้างโดยรวม | 24.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.945 in |
| ขนาดเกลียวสตัด | 6.0 |