| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 281.9553 ฿ |
| 50 - 199 | 267.8566 ฿ |
| 200 + | 254.4629 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุ | สแตนเลส |
|---|---|
| จบ | แผ่นนิกเกิล |
| ประเภทด้ามจับ | มือจับแบบห่วงดึง |
| ความยาวเกลียวของโครง | 0.945 in |
| ความยาวเกลียวของโครง | 24.0 mm |
| พลังสุดท้าย | 18.0 N |
| พลังสุดท้าย | 18.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 7.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 7.0 N |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 0.315 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 8.0 mm |
| ติ่งปลาย | 8.0 mm |
| ติ่งปลาย | 0.315 in |
| ความกว้างโดยรวม | 30.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.181 in |
| ขนาดเกลียวสตัด | 8.0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ