Menu Search

สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

สายรัดเคเบิลสแตนเลส 304 นี้ไม่เคลือบผิว ยาว 998 มม. และกว้าง 7.9 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุดคือ 304 มม. เป็นแบบล็อคตัวเอง มีกลไกลูกปืนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วยมือหรือด้วยการใช้ชิ้นส่วนเครื่องมือติดตั้งหมายเลข MTG-1 UL E309388
รหัสรายการ:

MT-15

910 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 87.4875 ฿
500 - 1999 83.1151 ฿
2000 + 78.9614 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

4,374.38 ฿

50 x 87.4875 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +