Menu Search

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส - มาตรฐาน, ไม่เคลือบผิว

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส 316 ของเราเป็นแบบล็อคในตัวและติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงและความทนทาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด สี ความยาวโดยรวม วัสดุเต็ม การเคลือบผิว ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
78.9614 ฿ - 87.4875 ฿ 910 มีในสต็อก
304.0 mm
998.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
41.5063 ฿ - 45.9857 ฿ 1136 มีในสต็อก
203.0 mm
679.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
86.7737 ฿ - 96.1475 ฿ 1340 มีในสต็อก
380.0 mm
1250.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
28.2999 ฿ - 31.3561 ฿ 3016 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
40.8683 ฿ - 45.2897 ฿ 65314 มีในสต็อก
51.0 mm
201.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
47.8328 ฿ - 52.9993 ฿ 102 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
7.9 mm
65.7997 ฿ - 72.9115 ฿ 440 มีในสต็อก
254.0 mm
838.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
30.9947 ฿ - 34.3454 ฿ 7182 มีในสต็อก
51.0 mm
201.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
37.3614 ฿ - 41.3992 ฿ 3043 มีในสต็อก
152.0 mm
521.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
116.1578 ฿ - 128.7127 ฿ 25 มีในสต็อก
304.0 mm
998.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
7.9 mm
70.5334 ฿ - 78.1494 ฿ 650 มีในสต็อก
304.0 mm
998.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
67.1738 ฿ - 74.4329 ฿ 4436 มีในสต็อก
254.0 mm
838.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
25.8728 ฿ - 28.6658 ฿ 36395 มีในสต็อก
70.0 mm
259.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
34.0509 ฿ - 37.7318 ฿ 3032 มีในสต็อก
51.0 mm
201.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
7.9 mm
63.328 ฿ - 70.172 ฿ 1635 มีในสต็อก
203.0 mm
679.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
59.9773 ฿ - 66.4555 ฿ 4020 มีในสต็อก
254.0 mm
838.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
42.3138 ฿ - 46.8825 ฿ 27 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
114.788 ฿ - 127.1913 ฿ 30 มีในสต็อก
203.0 mm
679.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
41.0333 ฿ - 45.4637 ฿ 584 มีในสต็อก
51.0 mm
201.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
35.5768 ฿ - 39.4182 ฿ 217 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
  • จาก 2
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-15

ช่วงราคา
87.4875 ฿ - 78.9614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    304.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-6

ช่วงราคา
45.9857 ฿ - 41.5063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    203.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 380.0 mm | 14.961 in ; 1250.0 mm | 49.213 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-9

ช่วงราคา
96.1475 ฿ - 86.7737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    380.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-4

ช่วงราคา
31.3561 ฿ - 28.2999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-2

ช่วงราคา
45.2897 ฿ - 40.8683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-26

ช่วงราคา
52.9993 ฿ - 47.8328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-14

ช่วงราคา
72.9115 ฿ - 65.7997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    254.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-17

ช่วงราคา
34.3454 ฿ - 30.9947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-5

ช่วงราคา
41.3992 ฿ - 37.3614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    152.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-30

ช่วงราคา
128.7127 ฿ - 116.1578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    304.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-8

ช่วงราคา
78.1494 ฿ - 70.5334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    304.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-7

ช่วงราคา
74.4329 ฿ - 67.1738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    254.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 70.0 mm | 2.756 in ; 259.0 mm | 10.197 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-3

ช่วงราคา
28.6658 ฿ - 25.8728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    70.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-25

ช่วงราคา
37.7318 ฿ - 34.0509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-13

ช่วงราคา
70.172 ฿ - 63.328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    203.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-22

ช่วงราคา
66.4555 ฿ - 59.9773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    254.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-19

ช่วงราคา
46.8825 ฿ - 42.3138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-21

ช่วงราคา
127.1913 ฿ - 114.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    203.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-10

ช่วงราคา
45.4637 ฿ - 41.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-11

ช่วงราคา
39.4182 ฿ - 35.5768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Standard Tie
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm