Menu Search

สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

สายรัดเคเบิลสแตนเลส 304 นี้ไม่เคลือบผิว ยาว 838 มม. และกว้าง 4.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุดคือ 254 มม. เป็นแบบล็อคตัวเอง มีกลไกลูกปืนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วยมือหรือด้วยการใช้ชิ้นส่วนเครื่องมือติดตั้งหมายเลข MTG-1 UL E309388
รหัสรายการ:

MT-7

4436 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 74.4329 ฿
500 - 19999 70.7119 ฿
20000 + 67.1738 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,721.65 ฿

50 x 74.4329 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +