Menu Search

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน

มีในสต็อก

Essentra นำเสนอสายรัดสายเคเบิลที่มีความแข็งแรง คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้าการใช้งานทั่วไป สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานมาพร้อมกับระบบล็อคในตัวเพื่อป้องกันการถอดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
172 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด สี ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 1552411 มีในสต็อก
4.75 mm
ธรรมชาติ
8.0 kg
Nylon-66 (PA-66)
2.2665 ฿ - 2.5074 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
319.2 mm
114.3 mm
ธรรมชาติ
100.7 kg
ไนลอน 6/6
14.4065 ฿ - 15.9547 ฿ 6374 มีในสต็อก
685.0 mm
ธรรมชาติ
80.0 kg
ไนลอน 6/6
42.6529 ฿ - 47.2573 ฿ 20 มีในสต็อก
1168.0 mm
สีดำ
80.0 kg
ไนลอน 6/6
42.6529 ฿ - 47.2573 ฿ 4820 มีในสต็อก
1168.0 mm
ธรรมชาติ
80.0 kg
ไนลอน 6/6
1.5794 ฿ - 1.7534 ฿ 5400 มีในสต็อก
203.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
0.3569 ฿ - 0.3971 ฿ 7641107 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
8.0 kg
ไนลอน 6/6
3.2302 ฿ - 3.5737 ฿ 797522 มีในสต็อก
385.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
3.9753 ฿ - 4.4081 ฿ 20 มีในสต็อก
368.0 mm
สีดำ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
5.8224 ฿ - 6.4559 ฿ 28788 มีในสต็อก
340.0 mm
ธรรมชาติ
55.0 kg
ไนลอน 6/6
9.3738 ฿ - 10.3866 ฿ 1653130 มีในสต็อก
450.0 mm
ธรรมชาติ
80.0 kg
พอลิเอไมด์ 6.6
0.4194 ฿ - 0.4595 ฿ 247507 มีในสต็อก
100.0 mm
ธรรมชาติ
8.0 kg
ไนลอน 6/6
4.4081 ฿ - 4.8855 ฿ 362411 มีในสต็อก
280.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
0.8968 ฿ - 0.9905 ฿ 36807 มีในสต็อก
150.0 mm
สีดำ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
23.8383 ฿ - 26.4082 ฿ 166680 มีในสต็อก
914.0 mm
สีดำ
80.0 kg
ไนลอน 6/6
13.6971 ฿ - 15.1739 ฿ 197 มีในสต็อก
610.0 mm
สีดำ
80.0 kg
ไนลอน 6/6
1.9899 ฿ - 2.204 ฿ 20431907 มีในสต็อก
292.0 mm
ธรรมชาติ
18.0 kg
ไนลอน 6/6
2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ 357486 มีในสต็อก
250.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
3.0428 ฿ - 3.373 ฿ 7495315 มีในสต็อก
368.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
4.0556 ฿ - 4.4839 ฿ 137364 มีในสต็อก
432.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 kg
ไนลอน 6/6
  • จาก 9
สายรัดเคเบิล 4.75 mm 114.7 mm 13.9 mm 8.0 kg ไนลอน ธรรมชาติ

WIT-18R2A-4-UV

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1552411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.75 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    4.75 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    8.0 kg
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 319.2 mm | 12.567 in ; ธรรมชาติ ; 319.2 mm | 12.567 in

WITA-50L-M

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.2665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    114.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    114.3 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    100.7 kg
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; ความยาวโดยรวม 685.0 mm | 26.969 in

461175

ช่วงราคา
15.9547 ฿ - 14.4065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    80.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    685.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; ความยาวโดยรวม 1168.0 mm | 45.984 in

461197

ช่วงราคา
47.2573 ฿ - 42.6529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    80.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    1168.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; ความยาวโดยรวม 1168.0 mm | 45.984 in

461180

ช่วงราคา
47.2573 ฿ - 42.6529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    80.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    1168.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวโดยรวม 203.0 mm | 7.992 in

460196

ช่วงราคา
1.7534 ฿ - 1.5794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    203.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 2.5 mm | 0.098 in ; ความยาวโดยรวม 100.0 mm | 3.937 in

460208

ช่วงราคา
0.3971 ฿ - 0.3569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7641107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    8.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    2.5 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 385.0 mm | 15.157 in

460202

ช่วงราคา
3.5737 ฿ - 3.2302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
797522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    385.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 368.0 mm | 14.488 in

460232

ช่วงราคา
4.4081 ฿ - 3.9753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    368.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวโดยรวม 340.0 mm | 13.386 in

461170

ช่วงราคา
6.4559 ฿ - 5.8224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    55.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    340.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.6 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวโดยรวม 450.0 mm | 17.717 in

461172

ช่วงราคา
10.3866 ฿ - 9.3738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1653130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    80.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    450.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    8.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 2.5 mm | 0.098 in ; ความยาวโดยรวม 100.0 mm | 3.937 in

460177

ช่วงราคา
0.4595 ฿ - 0.4194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    8.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    2.5 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 280.0 mm | 11.024 in

460198

ช่วงราคา
4.8855 ฿ - 4.4081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
362411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    280.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

460215

ช่วงราคา
0.9905 ฿ - 0.8968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    3.6 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; ความยาวโดยรวม 914.0 mm | 35.984 in

461196

ช่วงราคา
26.4082 ฿ - 23.8383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    80.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    914.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; ความยาวโดยรวม 610.0 mm | 24.016 in

461191

ช่วงราคา
15.1739 ฿ - 13.6971 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    80.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    610.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 292.0 mm | 11.496 in

460189

ช่วงราคา
2.204 ฿ - 1.9899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20431907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    18.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    292.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    3.6 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 250.0 mm | 9.843 in

460197

ช่วงราคา
2.5163 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    250.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 368.0 mm | 14.488 in

460201

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.0428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7495315 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    368.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 432.0 mm | 17.008 in

460203

ช่วงราคา
4.4839 ฿ - 4.0556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137364 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    432.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm