Menu Search

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 2.5 mm | 0.098 in ; ความยาวโดยรวม 100.0 mm | 3.937 in

This standard cable tie is suitable for general applications where items need to be bundled together in a simple and quick manner. It has a UL94 V-2 flammability rating.
รหัสรายการ:

460208

7641107 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 0.3971 ฿
1000 - 3999 0.3748 ฿
4000 + 0.3569 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

39.71 ฿

100 x 0.3971 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA66
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 8.0 kg
ความยาวโดยรวม 100.0 mm
ความกว้างโดยรวม 2.5 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา