Menu Search

ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 42.4 mm | 1.669 in ความสูงภายใน - 28.0 mm | 1.102 in สีเหลือง

ฝาครอบฉีดขึ้นรูปออกแบบมาเพื่อยึดเกาะเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง ประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งเครื่องมืออัตโนมัติหรือมือเปล่า ฝาครอบมีสันร่องภายในที่ช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและช่วยลดความดันสะสม ต้นทุนต่ำและคุณภาพสูง
รหัสรายการ:

10294

264850 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 3.55 ฿
5000 - 19999 3.373 ฿
20000 + 3.202 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,775.00 ฿

500 x 3.55 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 42.4 mm
ความสูงภายใน 28.0 mm
รูระบาย N
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา