Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.874 ฿ - 87.01 ฿ | 93859 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 3.202 ฿ - 3.55 ฿ | 264850 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 34.369 ฿ - 66.645 ฿ | 46860 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 10.463 ฿ - 11.595 ฿ | 319 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,175.938 ฿ - 3,519.043 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
| 28.035 ฿ - 31.065 ฿ | 4025 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3.99 ฿ - 4.422 ฿ | 61296 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2.547 ฿ - 2.821 ฿ | 262088 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2.153 ฿ - 2.385 ฿ | 267785 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 2,623.502 ฿ - 2,906.926 ฿ | 464 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
| 5,401.587 ฿ - 5,985.14 ฿ | 112 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
| 17.326 ฿ - 19.196 ฿ | 2334 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,965.352 ฿ - 4,393.742 ฿ | 165 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
| 128.191 ฿ - 142.037 ฿ | 5675 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 16.908 ฿ - 18.737 ฿ | 364 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 11.79 ฿ - 13.066 ฿ | 338013 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 4,564.821 ฿ - 5,057.976 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 451.585 ฿ - 500.371 ฿ | 8455 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 14,156.149 ฿ - 15,685.49 ฿ | 140 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
64 in
1625.6 mm
|
||
| 582.272 ฿ - 645.182 ฿ | 2436 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ