Menu Search

ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 168.3 mm | 6.626 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

ฝาครอบฉีดขึ้นรูปออกแบบมาเพื่อยึดเกาะเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง ประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งเครื่องมืออัตโนมัติหรือมือเปล่า ฝาครอบมีสันร่องภายในที่ช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและช่วยลดความดันสะสม ต้นทุนต่ำและคุณภาพสูง
รหัสรายการ:

199492

93859 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8 - 47 87.01 ฿
48 - 479 49.723 ฿
480 - 1919 47.231 ฿
1920 + 44.874 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 48

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 48

ราคารวมทั้งหมด:

696.08 ฿

8 x 87.01 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 168.3 mm
ความสูงภายใน 40.0 mm
รูระบาย N
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา