Menu Search

ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

Standard-Size Pipe Cap is designed to grip the external diameter of pipes and prevent foreign agents from entering during storage and shipping. It is quick and easy to assemble and remove, using automated equipment or by hand. It contains internal ribs for a secure fit. Natural and made of LDPE.
รหัสรายการ:

20593254

18000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 + 8.231 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,231.00 ฿

1000 x 8.231 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
รูระบาย ไม่
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา