Menu Search

ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1625.6 mm | 64 in ความสูงภายใน - 230.0 mm | 9.055 in สีเหลือง

ฝาครอบขึ้นรูปหมุนได้ที่ออกแบบมาเพื่อยึดเกาะเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง ประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งเครื่องมืออัตโนมัติหรือมือเปล่า วัสดุฝาครอบนี้ยืดหยุ่นและนุ่ม ซึ่งช่วยให้ติดตั้งเข้ากับท่อได้ง่าย เหมาะสมหรับขนาดใหญ่
รหัสรายการ:

34256

140 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 15,685.49 ฿
10 - 39 14,901.213 ฿
40 + 14,156.149 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

15,685.49 ฿

1 x 15,685.49 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1625.6 mm
ความสูงภายใน 230.0 mm
รูระบาย N
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา