Menu Search

ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 54.7 mm | 2.154 in ความสูงภายใน - 36.0 mm | 1.417 in สีดำ

ฝาครอบฉีดขึ้นรูปออกแบบมาเพื่อยึดเกาะเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง ประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งเครื่องมืออัตโนมัติหรือมือเปล่า ต้นทุนต่ำแต่มีคุณภาพสูง เส้นหยักด้านในช่วยให้มีการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศที่เกิดขึ้น มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN
รหัสรายการ:

462577

1785 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 + 12.51 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

6,255.00 ฿

500 x 12.51 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 54.7 mm
ความสูงภายใน 36.0 mm
รูระบาย N
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา