Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.841 ฿ - 24.203 ฿ | 48263 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 2.547 ฿ - 2.821 ฿ | 262088 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 5,401.587 ฿ - 5,985.14 ฿ | 112 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
| 17.326 ฿ - 19.196 ฿ | 2334 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 844.919 ฿ - 936.198 ฿ | 1905 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 4,885.482 ฿ - 5,413.28 ฿ | 1402 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
||
| 3,143.541 ฿ - 3,483.152 ฿ | 217 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
| 284.232 ฿ - 314.93 ฿ | 18005 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 16.022 ฿ - 17.753 ฿ | 317062 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3.202 ฿ - 3.55 ฿ | 264850 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 34.369 ฿ - 66.645 ฿ | 46860 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 10.463 ฿ - 11.595 ฿ | 319 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,175.938 ฿ - 3,519.043 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
| 28.035 ฿ - 31.065 ฿ | 4025 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3.99 ฿ - 4.422 ฿ | 61296 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 10,917.384 ฿ - 12,096.819 ฿ | 368 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
| 128.191 ฿ - 142.037 ฿ | 5675 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 92.115 ฿ - 102.063 ฿ | 8216 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 3.489 ฿ - 3.865 ฿ | 371715 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 2.153 ฿ - 2.385 ฿ | 267785 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ