ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | สี | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,692.7355 ฿ - 1,875.6076 ฿ | 100 มีในสต็อก |
M20
|
พลาสติกแข็ง
|
สีดำ
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
30.9412 ฿ - 34.2829 ฿ | 308 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
สีดำ
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
922.0343 ฿ - 1,021.6484 ฿ | 76 มีในสต็อก |
M20
|
พลาสติกแข็ง
|
สีดำ
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
27.7378 ฿ - 30.736 ฿ | 129 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
สีดำ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
3,699.4695 ฿ - 4,099.1396 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M24
|
พลาสติกแข็ง
|
ธรรมชาติ
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,692.7355 ฿ - 1,875.6076 ฿ | 167 มีในสต็อก |
M16
|
พลาสติกแข็ง
|
สีดำ
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
922.0343 ฿ - 1,021.6484 ฿ | 25 มีในสต็อก |
M16
|
พลาสติกแข็ง
|
สีดำ
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ