Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานแข็งพลาสติก

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
17.7839 ฿ - 19.7069 ฿ 19161 มีในสต็อก
M8
สีดำ
37.0 mm
35.5634 ฿ - 39.4004 ฿ 282 มีในสต็อก
M10
สีดำ
20.0 mm
13.5142 ฿ - 14.9731 ฿ 15427 มีในสต็อก
M6
สีดำ
25.0 mm
13.1617 ฿ - 14.5805 ฿ 14640 มีในสต็อก
M8
สีดำ
16.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 37.0 mm | 1.457 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุ - PE

498656

ช่วงราคา
19.7069 ฿ - 17.7839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    37.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PE
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 44.0 mm | 1.732 in ; วัสดุ - PE

499810

ช่วงราคา
39.4004 ฿ - 35.5634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    44.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PE
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุ - PE

498655

ช่วงราคา
14.9731 ฿ - 13.5142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PE
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุ - PE

498654

ช่วงราคา
14.5805 ฿ - 13.1617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PE
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง