Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
17.052 ฿ - 18.894 ฿ 1156 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
25.776 ฿ - 28.56 ฿ 3577 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
91.683 ฿ - 101.59 ฿ 98700 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
900
306.054 ฿ - 339.119 ฿ 337 มีในสต็อก
304.8 mm
สีดำ
LDPE
300
1,091.608 ฿ - 1,209.539 ฿ 160 มีในสต็อก
304.8 mm
สีดำ
LDPE
900
69.517 ฿ - 77.03 ฿ 33 มีในสต็อก
50.8 mm
สีแดง
PE
6000
42.424 ฿ - 47.009 ฿ 19685 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
38.002 ฿ - 42.109 ฿ 14750 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
7.86 ฿ - 8.709 ฿ 13210 มีในสต็อก
สีแดง
12.7 mm
PE
6000
632.362 ฿ - 700.682 ฿ 20 มีในสต็อก
254 mm
สีดำ
LDPE
900
18.337 ฿ - 20.319 ฿ 2256 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
21.883 ฿ - 24.249 ฿ 14492 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
477.913 ฿ - 529.547 ฿ 502 มีในสต็อก
152.4 mm
สีดำ
LDPE
900
15.048 ฿ - 16.672 ฿ 19956 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
24.848 ฿ - 27.53 ฿ 9 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
600
181.807 ฿ - 201.448 ฿ 10597 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
900
24.133 ฿ - 26.741 ฿ 10543 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
74.942 ฿ - 83.039 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
PE
150
43.839 ฿ - 48.577 ฿ 3840 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
20.792 ฿ - 23.038 ฿ 34913 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
150
  • จาก 7
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43608

ช่วงราคา
18.894 ฿ - 17.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43610

ช่วงราคา
28.56 ฿ - 25.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498760

ช่วงราคา
101.59 ฿ - 91.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300; LDPE; สีดำ

498772

ช่วงราคา
339.119 ฿ - 306.054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    304.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498762

ช่วงราคา
1,209.539 ฿ - 1,091.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    304.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34386

ช่วงราคา
77.03 ฿ - 69.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34375

ช่วงราคา
47.009 ฿ - 42.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

34343

ช่วงราคา
42.109 ฿ - 38.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

498754

ช่วงราคา
8.709 ฿ - 7.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498761

ช่วงราคา
700.682 ฿ - 632.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1/2 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1501/2A

ช่วงราคา
20.319 ฿ - 18.337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34352

ช่วงราคา
24.249 ฿ - 21.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14492 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498768

ช่วงราคา
529.547 ฿ - 477.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34372

ช่วงราคา
16.672 ฿ - 15.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34354

ช่วงราคา
27.53 ฿ - 24.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498764

ช่วงราคา
201.448 ฿ - 181.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10597 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34353

ช่วงราคา
26.741 ฿ - 24.133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 5.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 150

900098

ช่วงราคา
83.039 ฿ - 74.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34355

ช่วงราคา
48.577 ฿ - 43.839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43609

ช่วงราคา
23.038 ฿ - 20.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm