Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สีดำ ; กุญแจ K333 ; ความยาวด้ามจับ : 162.0 mm | 6.378 in ; ความกว้างของด้ามจับ : 33.5 mm | 1.319 in

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก พร้อมลูกเบี้ยวและก้าน
รหัสรายการ:

20025137

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 521.9804 ฿
500 + 495.8801 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

52,198.04 ฿

100 x 521.9804 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 162.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 33.5 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 3.0 mm
ประเภทล็อค ล็อกสามจุด
ประเภทคีย์ กุญแจ K333
วัสดุด้ามจับ โพลีเอไมด์
วัสดุตัวเรือน โพลีเอไมด์
วัสดุเพลา ทองเหลือง
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ ผิวด้าน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา