Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก สามารถใช้สำหรับระบบรางรถไฟ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การใช้งานกับเครื่องใช้ทางไฟฟ้าและทางอุตสาหกรรม
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งตัวเลือกวัสดุโพลีเอไมด์ หรือสังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป พร้อมด้วยก้านจับทองเหลืองหรือสังกะสีอัลลอย นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีตัวเลือกสำหรับชนิดของที่ล็อกอีกด้วย ประกอบไปด้วย ล็อกแบบสามจุด ล็อกแบบสองจุด และล็อกด้วยตัวเลข ชนิดของกุญแจประกอบไปด้วย K0670, K0600, K570, K0200, K7010-05, K7030-03, K333, K30133(B) และแบบไม่ใช้กุญแจ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ความกว้างของด้ามจับ | ประเภทคีย์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.307 ฿ - 497.164 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.488 in
114.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.319 in
33.5 mm
|
กุญแจ K0600
|
||
| 384.439 ฿ - 404.669 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.929 in
176.0 mm
|
ไนลอน
|
1.417 in
36.0 mm
|
Keyed K0133 (B)
|
||
| 583.91 ฿ - 614.641 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.201 in
157.5 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.886 in
22.5 mm
|
กุญแจ K333
|
||
| 415.374 ฿ - 437.243 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
ไนลอน
|
1.417 in
36.0 mm
|
Keyed K333
|
||
| 698.316 ฿ - 735.07 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.22 in
158.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.339 in
34.0 mm
|
กุญแจ K0570
|
||
| 361.368 ฿ - 380.388 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.996 in
101.5 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.102 in
28.0 mm
|
กุญแจ K7030-03
|
||
| 814.596 ฿ - 857.47 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.362 in
34.6 mm
|
กุญแจ K333
|
||
| 698.274 ฿ - 735.023 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
8.465 in
215.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.984 in
25.0 mm
|
กุญแจ K0200
|
||
| 475.639 ฿ - 500.672 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
ไนลอน
|
1.319 in
33.5 mm
|
Keyed K333
|
||
| 515.715 ฿ - 542.86 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
ไนลอน
|
1.319 in
33.5 mm
|
Keyed K333
|
||
| 660.87 ฿ - 695.648 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.339 in
34.0 mm
|
กุญแจ K0570
|
||
| 505.233 ฿ - 531.826 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
ไนลอน
|
1.319 in
33.5 mm
|
Keyed K333
|
||
| 229.238 ฿ - 241.307 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.323 in
59.0 mm
|
ไนลอน
|
1.319 in
33.5 mm
|
Keyed K7010-05
|
||
| 388.42 ฿ - 408.864 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.071 in
78.0 mm
|
ไนลอน
|
1.173 in
29.8 mm
|
Keyed K333
|
||
| 361.002 ฿ - 380.003 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.929 in
176.0 mm
|
ไนลอน
|
1.417 in
36.0 mm
|
Keyed K0133 (B)
|
||
| 410.075 ฿ - 410.075 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.799 in
147.3 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.417 in
36.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
| 353.791 ฿ - 353.791 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
โพลีเอไมด์
|
1.319 in
33.5 mm
|
ร่องกุญแจ
|
||
| 2,145.524 ฿ - 2,145.524 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.417 in
163.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.398 in
35.5 mm
|
ร่องกุญแจ
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ