Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สีดำ ; Keyed K0133 (B) ; ความยาวด้ามจับ : 176.0 mm | 6.929 in ; ความกว้างของด้ามจับ : 36.0 mm | 1.417 in

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก พร้อมก้าน ไม่มีลูกเบี้ยว
รหัสรายการ:

20027360

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 380.003 ฿
500 + 361.002 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

38,000.30 ฿

100 x 380.003 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 176.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 36.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 2.0 mm
ประเภทล็อค ล็อกสองจุด
ประเภทคีย์ Keyed K0133 (B)
วัสดุด้ามจับ ไนลอน
วัสดุตัวเรือน ไนลอน
วัสดุเพลา โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ ผิวด้าน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา