Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สีดำ ; Keyed K7010-05 ; ความยาวด้ามจับ : 59.0 mm | 2.323 in ; ความกว้างของด้ามจับ : 33.5 mm | 1.319 in

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก
รหัสรายการ:

20027858

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 241.307 ฿
500 + 229.238 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

24,130.70 ฿

100 x 241.307 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 59.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 33.5 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 3.5 mm
ประเภทล็อค Keyed
ประเภทคีย์ Keyed K7010-05
วัสดุด้ามจับ ไนลอน
วัสดุตัวเรือน ไนลอน
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ พ่นสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา