Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สีเทา ; กุญแจ K7030-03 ; ความยาวด้ามจับ : 101.5 mm | 3.996 in ; ความกว้างของด้ามจับ : 28.0 mm | 1.102 in

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก
รหัสรายการ:

20027919

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 365.7575 ฿
500 + 347.4694 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

36,575.75 ฿

100 x 365.7575 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 101.5 mm
ความกว้างของด้ามจับ 28.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 3.0 mm
ประเภทล็อค ล็อกสามจุด
ประเภทคีย์ กุญแจ K7030-03
วัสดุด้ามจับ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุตัวเรือน โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี สีเทา
การตกแต่งด้ามจับ แผ่นโครม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา