Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สีดำ ; กุญแจ K333 ; ความยาวด้ามจับ : 157.5 mm | 6.201 in ; ความกว้างของด้ามจับ : 22.5 mm | 0.886 in

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก พร้อมลูกเบี้ยวและก้าน
รหัสรายการ:

20027964

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 591.0014 ฿
500 + 561.4522 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

59,100.14 ฿

100 x 591.0014 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 157.5 mm
ความกว้างของด้ามจับ 22.5 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 4.0 mm
ประเภทล็อค ล็อกสามจุด
ประเภทคีย์ กุญแจ K333
วัสดุด้ามจับ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุตัวเรือน สังกะสีอัลลอย
วัสดุเพลา ทองเหลือง
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ พ่นสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา