Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สีเทา ; กุญแจ K0570 ; ความยาวด้ามจับ : 158.0 mm | 6.22 in ; ความกว้างของด้ามจับ : 34.0 mm | 1.339 in

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก
รหัสรายการ:

20029012

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 735.07 ฿
500 + 698.316 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

73,507.00 ฿

100 x 735.07 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 158.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 34.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 4.0 mm
ประเภทล็อค ล็อกสามจุด
ประเภทคีย์ กุญแจ K0570
วัสดุด้ามจับ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุตัวเรือน โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุเพลา โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี สีเทา
การตกแต่งด้ามจับ แผ่นโครม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา