Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สีดำ ; กุญแจ K0200 ; ความยาวด้ามจับ : 215.0 mm | 8.465 in ; ความกว้างของด้ามจับ : 25.0 mm | 0.984 in

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก
รหัสรายการ:

20029104

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 735.023 ฿
500 + 698.274 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

สั่งซื้อจำนวนเท่าใดก็ได้

ราคารวมทั้งหมด:

73,502.30 ฿

100 x 735.023 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 215.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 25.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 4.5 mm
ประเภทคีย์ กุญแจ K0200
วัสดุด้ามจับ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุตัวเรือน โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ พ่นสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา