Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ฝาครอบและจุกเรียวมาตรฐานออกแบบมาสำหรับแต่ละส่วนเพื่อปิด O.D. หลายตัวหรือจุก ID หลายตัว วัสดุที่ทนทานช่วยป้องกันความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
339 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.944 ฿ - 4.376 ฿ 84415 มีในสต็อก
สีแดง
2.77 ฿ - 3.072 ฿ 225810 มีในสต็อก
สีแดง
1.095 ฿ - 1.216 ฿ 145417 มีในสต็อก
สีแดง
0.622 ฿ - 0.691 ฿ 9963 มีในสต็อก
สีแดง
5.021 ฿ - 5.568 ฿ 87126 มีในสต็อก
สีแดง
6.849 ฿ - 7.591 ฿ 1138 มีในสต็อก
สีแดง
22.857 ฿ - 25.325 ฿ 36815 มีในสต็อก
สีแดง
1.355 ฿ - 1.499 ฿ 3965 มีในสต็อก
สีแดง
2.348 ฿ - 2.603 ฿ 728 มีในสต็อก
สีแดง
1.902 ฿ - 2.107 ฿ 160935 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
1.364 ฿ - 1.513 ฿ 810322 มีในสต็อก
สีแดง
1.387 ฿ - 1.536 ฿ 2595004 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
13.943 ฿ - 15.451 ฿ 41127 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
0.868 ฿ - 0.961 ฿ 14968 มีในสต็อก
สีแดง
3.605 ฿ - 3.995 ฿ 230774 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
5.183 ฿ - 5.744 ฿ 183600 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
7.972 ฿ - 8.835 ฿ 117935 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
19.999 ฿ - 22.161 ฿ 23860 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
14.867 ฿ - 16.472 ฿ 390 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
45.491 ฿ - 50.405 ฿ 22037 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
  • จาก 17
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 39.6 - 42.7 mm | 1.559 - 1.681 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.2 - 41.1 mm | 1.504 - 1.618 in ;

10485

ช่วงราคา
4.376 ฿ - 3.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.9 - 37.3 mm | 1.335 - 1.469 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 32.0 - 35.8 mm | 1.26 - 1.409 in ;

10838

ช่วงราคา
3.072 ฿ - 2.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 29.2 - 31.2 mm | 1.15 - 1.228 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 28.0 - 30.3 mm | 1.102 - 1.193 in ;

11173

ช่วงราคา
1.216 ฿ - 1.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11.3 - 12.9 mm | 0.445 - 0.508 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.4 - 10.9 mm | 0.37 - 0.429 in ;

12422

ช่วงราคา
0.691 ฿ - 0.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 55.4 - 58.8 mm | 2.181 - 2.315 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 53.7 - 57.2 mm | 2.114 - 2.252 in ;

11168

ช่วงราคา
5.568 ฿ - 5.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 57.5 - 57.6 mm | 2.264 - 2.268 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 55.2 - 56.1 mm | 2.173 - 2.209 in ;

11169

ช่วงราคา
7.591 ฿ - 6.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 98.0 - 102.0 mm | 3.858 - 4.016 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 94.8 - 98.5 mm | 3.732 - 3.878 in ;

12199

ช่วงราคา
25.325 ฿ - 22.857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36815 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14.9 - 16.4 mm | 0.587 - 0.646 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 - 14.5 mm | 0.531 - 0.571 in ;

12481

ช่วงราคา
1.499 ฿ - 1.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.6 - 36.3 mm | 1.244 - 1.429 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.8 - 34.0 mm | 1.173 - 1.339 in ;

12569

ช่วงราคา
2.603 ฿ - 2.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10.7 - 12.3 mm | 0.421 - 0.484 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.0 - 10.6 mm | 0.354 - 0.417 in ;

11

ช่วงราคา
2.107 ฿ - 1.902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.0 - 10.7 mm | 0.354 - 0.421 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.5 - 8.8 mm | 0.295 - 0.346 in ;

12483

ช่วงราคา
1.513 ฿ - 1.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.1 - 10.9 mm | 0.358 - 0.429 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.6 - 9.2 mm | 0.299 - 0.362 in ;

9

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2595004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.3 - 37.3 mm | 1.311 - 1.469 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.7 - 35.5 mm | 1.248 - 1.398 in ;

49

ช่วงราคา
15.451 ฿ - 13.943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.7 - 8.5 mm | 0.185 - 0.335 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 - 5.7 mm | 0.098 - 0.224 in ;

50222

ช่วงราคา
0.961 ฿ - 0.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22.7 - 26.4 mm | 0.894 - 1.039 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21.1 - 24.7 mm | 0.831 - 0.972 in ;

35

ช่วงราคา
3.995 ฿ - 3.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230774 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 36.8 - 40.6 mm | 1.449 - 1.598 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35.2 - 38.9 mm | 1.386 - 1.531 in ;

53

ช่วงราคา
5.744 ฿ - 5.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 - 53.0 mm | 1.902 - 2.087 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.7 - 51.1 mm | 1.839 - 2.012 in ;

62

ช่วงราคา
8.835 ฿ - 7.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 62.4 - 69.9 mm | 2.457 - 2.752 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 60.8 - 68.2 mm | 2.394 - 2.685 in ;

76

ช่วงราคา
22.161 ฿ - 19.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 54.8 - 59.8 mm | 2.157 - 2.354 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 52.9 - 58.1 mm | 2.083 - 2.287 in ;

67

ช่วงราคา
16.472 ฿ - 14.867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 107.1 - 112.9 mm | 4.217 - 4.445 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 105.0 - 111.2 mm | 4.134 - 4.378 in ;

94

ช่วงราคา
50.405 ฿ - 45.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด