Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4-19 ; สีเหลือง

ฝาครอบหกเหลี่ยมนี้ทำจาก LDPE สีธรรมชาติ การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถติดตั้งฝาครอบบนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยแถบที่ฉีกฝาครอบออกครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดกว้าง ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
รหัสรายการ:

10351

64033 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 1.142 ฿
100000 - 399999 1.086 ฿
400000 + 1.03 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

11,420.00 ฿

10000 x 1.142 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/4-19
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา