Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
66 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.063 ฿ - 1.179 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
12.0 mm
4.849 ฿ - 5.373 ฿ 332030 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
47.85 mm
2.348 ฿ - 2.603 ฿ 1448029 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.24 mm
3.035 ฿ - 3.364 ฿ 78720 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
29.8 mm
2.014 ฿ - 2.232 ฿ 28 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
9.8 mm
2.329 ฿ - 2.58 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
9.8 mm
0.947 ฿ - 1.049 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
13.49 mm
2.172 ฿ - 2.408 ฿ 14100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.75 mm
1.698 ฿ - 1.884 ฿ 72036 มีในสต็อก
สีเหลือง
21.2 mm
1.077 ฿ - 1.192 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
1.963 ฿ - 2.176 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
15.5 mm
12.779 ฿ - 14.157 ฿ 6387 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
42.4 mm
33.237 ฿ - 36.828 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
101.09 mm
1.132 ฿ - 1.253 ฿ 837017 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
2.997 ฿ - 3.322 ฿ 730535 มีในสต็อก
สีเหลือง
26.3 mm
1.768 ฿ - 1.958 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
12.4 mm
7.28 ฿ - 8.069 ฿ 132101 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
59.41 mm
1.698 ฿ - 1.879 ฿ 87479 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
16.89 mm
2.111 ฿ - 2.339 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
26.24 mm
2.125 ฿ - 2.357 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
18.8 mm
  • จาก 4
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10839

ช่วงราคา
1.179 ฿ - 1.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/2 ; สีน้ำเงิน

Y1-1/2A

ช่วงราคา
5.373 ฿ - 4.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
332030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.85 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 ; สีน้ำเงิน

Y3/4A

ช่วงราคา
2.603 ฿ - 2.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1448029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.24 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3⁄16" x 12 ; สีน้ำเงิน

16248

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3⁄16" x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/8 ; สีน้ำเงิน

Y1/8A

ช่วงราคา
2.232 ฿ - 2.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 9.8 mm 0.320 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/8B

ช่วงราคา
2.58 ฿ - 2.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 13.49 mm 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/4N

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.49 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 20.75 mm 0.640 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/2B

ช่วงราคา
2.408 ฿ - 2.172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.75 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2-14 ; สีเหลือง

10308

ช่วงราคา
1.884 ฿ - 1.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10080

ช่วงราคา
1.192 ฿ - 1.077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8” x 18 ; สีน้ำเงิน

10348

ช่วงราคา
2.176 ฿ - 1.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8” x 18
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 111⁄16” x 12 ; สีน้ำเงิน

18405

ช่วงราคา
14.157 ฿ - 12.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    111⁄16” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    42.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 101.09 mm 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y3-1/2N

ช่วงราคา
36.828 ฿ - 33.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    101.09 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ” x 19 ; สีเหลือง

10492

ช่วงราคา
1.253 ฿ - 1.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 ” x 19
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4-14 ; สีเหลือง

10701

ช่วงราคา
3.322 ฿ - 2.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
730535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.3 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2” x 20 ; สีน้ำเงิน

18305

ช่วงราคา
1.958 ฿ - 1.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2” x 20
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2 ; สีน้ำเงิน

Y2A

ช่วงราคา
8.069 ฿ - 7.28 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    59.41 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ; สีน้ำเงิน

Y3/8A

ช่วงราคา
1.879 ฿ - 1.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.89 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 26.24 mm 0.630 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/4D

ช่วงราคา
2.339 ฿ - 2.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.24 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4” x 16 ; สีน้ำเงิน

10349

ช่วงราคา
2.357 ฿ - 2.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4” x 16
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.8 mm