Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

ฝาครอบหกเหลี่ยมนี้ทำจาก LDPE สีธรรมชาติ การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถติดตั้งฝาครอบบนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยแถบที่ฉีกฝาครอบออกครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดกว้าง ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
รหัสรายการ:

10841

32010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4000 - 39999 1.573 ฿
40000 - 159999 1.494 ฿
160000 + 1.42 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

ราคารวมทั้งหมด:

6,292.00 ฿

4000 x 1.573 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา