Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8-14 ; สีน้ำเงิน

Tear Tab Cap is ideal for cable ends in applications such as electrical circuits. Its push-fit tear tab makes it easy to install and remove and makes it a versatile option for numerous industries. Blue made from LDPE.
รหัสรายการ:

TS10A

224300 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 4499 3.438 ฿
4500 - 9999 3.267 ฿
10000 + 3.104 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4500

ราคารวมทั้งหมด:

3.44 ฿

1 x 3.438 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 7/8-14
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.17 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา