Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-14 ; สีน้ำเงิน

Tear Tab Cap is ideal for cable ends in applications such as electrical circuits. It covers UNF/JIC 1”-14 threads. Its push-fit tear tab makes it easy to install and remove and makes it a versatile option for numerous industries. Natural made from LDPE.
รหัสรายการ:

TS11A

10800 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 2.51 ฿
4000 + 2.385 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

ราคารวมทั้งหมด:

1,004.00 ฿

400 x 2.51 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-14
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.04 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา