Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/16-12 ; ธรรมชาติ

Tear Tab Cap is ideal for cable ends in applications such as electrical circuits. It covers UNF/JIC 11⁄16”-12 threads. Its push-fit tear tab makes it easy to install and remove and makes it a versatile option for numerous industries. Natural made from LDPE.
รหัสรายการ:

TS12B

6000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 2999 3.011 ฿
3000 - 4999 2.863 ฿
5000 + 2.714 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

3.01 ฿

1 x 3.011 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-1/16-12
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.75 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา