Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-5/16-12 ; สีน้ำเงิน

Tear Tab Cap is ideal for cable ends in applications such as electrical circuits. It covers UNF/JIC 15⁄16”-12 threads. Its push-fit tear tab makes it easy to install and remove and makes it a versatile option for numerous industries. Blue made from LDPE.
รหัสรายการ:

TS16A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
220 - 2199 3.833 ฿
2200 + 3.638 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2200

ราคารวมทั้งหมด:

843.26 ฿

220 x 3.833 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-5/16-12
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 33.07 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา