Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2-1/2-12 ; สีน้ำเงิน

Tear Tab Cap is ideal for cable ends in applications such as electrical circuits. It covers UNF/JIC 2½”-12 threads. Its push-fit tear tab makes it easy to install and remove and makes it a versatile option for numerous industries. Blue made from LDPE.
รหัสรายการ:

TS32A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
40 - 399 14.649 ฿
400 - 3999 13.92 ฿
4000 + 13.22 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

585.96 ฿

40 x 14.649 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 2-1/2-12
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63.27 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา