Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/4 ; สีน้ำเงิน

ฝาครอบมีแถบฉีก LDPE แบบกดยึดปิดคลุมเกลียว NPT 1¼” แถบฉีกในตัวช่วยให้สามารถถอดฝาครอบออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
รหัสรายการ:

Y1-1/4A

611277 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1300 - 12999 3.67 ฿
13000 - 51999 3.485 ฿
52000 + 3.313 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1300

ราคารวมทั้งหมด:

4,771.00 ฿

1300 x 3.67 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-1/4
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 41.73 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา