Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2 ; สีน้ำเงิน

ฝาครอบมีแถบฉีก LDPE แบบกดยึดปิดคลุมเกลียว NPT 1/2” แถบฉีกในตัวช่วยให้สามารถถอดฝาครอบออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
รหัสรายการ:

Y1/2A

2860834 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5500 - 54999 2.26 ฿
55000 - 219999 2.148 ฿
220000 + 2.042 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5500

ราคารวมทั้งหมด:

12,430.00 ฿

5500 x 2.26 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/2
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.75 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา