Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 ; สีน้ำเงิน

ฝาครอบมีแถบฉีก LDPE แบบกดยึดปิดคลุมเกลียว NPT 1” แถบฉีกในตัวช่วยให้สามารถถอดฝาครอบออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
รหัสรายการ:

Y1A

2684629 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 3.512 ฿
20000 - 79999 3.336 ฿
80000 + 3.169 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

7,024.00 ฿

2000 x 3.512 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 33.15 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา