Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2 ; สีน้ำเงิน

ฝาครอบมีแถบฉีก LDPE แบบกดยึดปิดคลุมเกลียว NPT 2” แถบฉีกในตัวช่วยให้สามารถถอดฝาครอบออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
รหัสรายการ:

Y2A

132101 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
600 - 5999 8.069 ฿
6000 - 23999 7.665 ฿
24000 + 7.28 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 600

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 600

ราคารวมทั้งหมด:

4,841.40 ฿

600 x 8.069 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีน้ำเงิน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 2
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 59.41 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา