Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 113.79 mm 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบพร้อมแถบฉีกมีแถบฉีกขาดเพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย ฝาครอบมีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย
รหัสรายการ:

Y4N

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 45.268 ฿
1500 - 5999 43.004 ฿
6000 + 40.856 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

6,790.20 ฿

150 x 45.268 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 4
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 113.79 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา