Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 167.64 mm 1.700 in LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบพร้อมแถบฉีกมีแถบฉีกขาดเพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย ฝาครอบมีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย
รหัสรายการ:

Y6N

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 84.417 ฿
500 - 1999 80.194 ฿
2000 + 76.185 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

4,220.85 ฿

50 x 84.417 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 6
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 167.64 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา