Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
29 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ 9176 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
22.2 mm
16.5 mm
3.5648 ฿ - 3.9441 ฿ 8666 มีในสต็อก
Natural
33.1 mm
19.1 mm
55.5737 ฿ - 61.579 ฿ 20 มีในสต็อก
Natural
140.6 mm
30.8609 ฿ - 34.1937 ฿ 270 มีในสต็อก
Natural
88.3 mm
2.2397 ฿ - 2.4806 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
9.8 mm
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
13.5 mm
13.483 ฿ - 14.9374 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
59.4 mm
4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
47.9 mm
20.3404 ฿ - 22.54 ฿ 20 มีในสต็อก
Natural
72.4 mm
31.9584 ฿ - 35.4117 ฿ 20 มีในสต็อก
Natural
72.4 mm
3.3596 ฿ - 3.721 ฿ 2000 มีในสต็อก
Natural
33.1 mm
73.255 ฿ - 81.1699 ฿ 20 มีในสต็อก
Natural
167.6 mm
39.2844 ฿ - 43.5274 ฿ 20 มีในสต็อก
Natural
113.8 mm
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
26.2 mm
3.5068 ฿ - 3.8861 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
41.7 mm
1.5526 ฿ - 1.7222 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
16.9 mm
2.088 ฿ - 2.3156 ฿ 14100 มีในสต็อก
Natural
20.8 mm
2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ 258524 มีในสต็อก
Natural
20.4 mm
14.2 mm
3.364 ฿ - 3.7254 ฿ 47592 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.7 mm
19.1 mm
13.1483 ฿ - 13.8399 ฿ 800 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
47.5 mm
24.1 mm
  • จาก 2
ฝาครอบมีแถบฉีก: UNFJIC มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, 7/8-14 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, สีน้ำเงิน

TS10A

ช่วงราคา
3.306 ฿ - 2.9848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF, JIC
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14
ฝาครอบมีแถบฉีก: UNFJIC มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, 1-5/16-12 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, ธรรมชาติ

TS16B

ช่วงราคา
3.9441 ฿ - 3.5648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8666 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF, JIC
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/16-12
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 5.535 in 1.625 in LDPE ธรรมชาติ

Y5N

ช่วงราคา
61.579 ฿ - 55.5737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    140.6 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 3.475 in 1.437 in LDPE ธรรมชาติ

Y3N

ช่วงราคา
34.1937 ฿ - 30.8609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    88.3 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 0.386 in 0.320 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/8B

ช่วงราคา
2.4806 ฿ - 2.2397 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 0.531 in 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/4N

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 2.339 in 0.890 in LDPE ธรรมชาติ

Y2B

ช่วงราคา
14.9374 ฿ - 13.483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    59.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 1.884 in 0.850 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/2E

ช่วงราคา
5.3896 ฿ - 4.8631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.9 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 2.850 in 1.375 in LDPE ธรรมชาติ

Y2-1/2N

ช่วงราคา
22.54 ฿ - 20.3404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    72.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 2.850 in 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y3-1/2N

ช่วงราคา
35.4117 ฿ - 31.9584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    72.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 1.305 in 0.785 in LDPE ธรรมชาติ

Y1B

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.3596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    33.1 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 6.600 in 1.700 in LDPE ธรรมชาติ

Y6N

ช่วงราคา
81.1699 ฿ - 73.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    167.6 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 4.480 in 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y4N

ช่วงราคา
43.5274 ฿ - 39.2844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    113.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 1.033 in 0.630 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/4D

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 1.643 in 0.840 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/4N

ช่วงราคา
3.8861 ฿ - 3.5068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.7 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 0.665 in 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/8B

ช่วงราคา
1.7222 ฿ - 1.5526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.9 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 0.817 in 0.640 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/2B

ช่วงราคา
2.3156 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.8 mm
ฝาครอบมีแถบฉีก: UNFJIC มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, 13/16-16 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, ธรรมชาติ

TS9B

ช่วงราคา
2.7483 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF, JIC
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16-16
ฝาครอบมีแถบฉีก: UNFJIC มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, 1-1/16-12 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, สีน้ำเงิน

TS12A

ช่วงราคา
3.7254 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF, JIC
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/16-12
ฝาครอบมีแถบฉีก: UNFJIC มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, 1-7/8-12 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, สีน้ำเงิน

TS24A

ช่วงราคา
13.8399 ฿ - 13.1483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF, JIC
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/8-12