Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ | 9176 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.873 in
22.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
3.5648 ฿ - 3.9441 ฿ | 8666 มีในสต็อก |
Natural
|
1.302 in
33.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
55.5737 ฿ - 61.579 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
5.535 in
140.6 mm
|
|
||
30.8609 ฿ - 34.1937 ฿ | 270 มีในสต็อก |
Natural
|
3.475 in
88.3 mm
|
|
||
2.2397 ฿ - 2.4806 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
13.483 ฿ - 14.9374 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
2.339 in
59.4 mm
|
|
||
4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
1.884 in
47.9 mm
|
|
||
20.3404 ฿ - 22.54 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
2.850 in
72.4 mm
|
|
||
31.9584 ฿ - 35.4117 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
2.850 in
72.4 mm
|
|
||
3.3596 ฿ - 3.721 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
Natural
|
1.305 in
33.1 mm
|
|
||
73.255 ฿ - 81.1699 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
6.600 in
167.6 mm
|
|
||
39.2844 ฿ - 43.5274 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
4.480 in
113.8 mm
|
|
||
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
1.033 in
26.2 mm
|
|
||
3.5068 ฿ - 3.8861 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
1.643 in
41.7 mm
|
|
||
1.5526 ฿ - 1.7222 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
||
2.088 ฿ - 2.3156 ฿ | 14100 มีในสต็อก |
Natural
|
0.817 in
20.8 mm
|
|
||
2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ | 258524 มีในสต็อก |
Natural
|
0.802 in
20.4 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
||
3.364 ฿ - 3.7254 ฿ | 47592 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.053 in
26.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
13.1483 ฿ - 13.8399 ฿ | 800 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.871 in
47.5 mm
|
0.950 in
24.1 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ