Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.063 ฿ - 1.179 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4.849 ฿ - 5.373 ฿ | 332030 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.884 in
47.85 mm
|
|
||
| 2.348 ฿ - 2.603 ฿ | 1448029 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 3.035 ฿ - 3.364 ฿ | 78720 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
| 2.014 ฿ - 2.232 ฿ | 28 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 2.329 ฿ - 2.58 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0.947 ฿ - 1.049 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.531 in
13.49 mm
|
|
||
| 2.172 ฿ - 2.408 ฿ | 14100 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.817 in
20.75 mm
|
|
||
| 1.698 ฿ - 1.884 ฿ | 72036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
||
| 1.077 ฿ - 1.192 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1.963 ฿ - 2.176 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 12.779 ฿ - 14.157 ฿ | 6387 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 33.237 ฿ - 36.828 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
3.98 in
101.09 mm
|
|
||
| 1.132 ฿ - 1.253 ฿ | 837017 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2.997 ฿ - 3.322 ฿ | 730535 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
||
| 1.768 ฿ - 1.958 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 7.28 ฿ - 8.069 ฿ | 132101 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
2.339 in
59.41 mm
|
|
||
| 1.698 ฿ - 1.879 ฿ | 87479 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.665 in
16.89 mm
|
|
||
| 2.111 ฿ - 2.339 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 2.125 ฿ - 2.357 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ