Menu Search

เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 32.0 mm | 1.26 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M26 x 1.5

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงไนไทรล์เพื่อป้องกันเกลียว M26 x 1.5 ระบบเมตริกจากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498544

117953 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 8.4369 ฿
2500 - 9999 8.013 ฿
10000 + 7.6115 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,109.23 ฿

250 x 8.4369 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M26 x 1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm
ความสูงโดยรวม 20.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา