Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

มีในสต็อก

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวของเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
5.2647 ฿ - 5.8358 ฿ 867277 มีในสต็อก
24.0 mm
M16 x 1.5
9.356 ฿ - 10.3598 ฿ 76136 มีในสต็อก
38.0 mm
M30 x 1.5
4.3858 ฿ - 4.8542 ฿ 123 มีในสต็อก
17.0 mm
M12 x 1
14.1433 ฿ - 15.6647 ฿ 113660 มีในสต็อก
48.0 mm
M38 x 1.5
10.2617 ฿ - 11.3726 ฿ 31881 มีในสต็อก
38.0 mm
M30 X 2.0
3.7299 ฿ - 4.1359 ฿ 608961 มีในสต็อก
14.5 mm
M10 x 1.5
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ 346690 มีในสต็อก
22.0 mm
M14 x 1.5
16.1376 ฿ - 17.8776 ฿ 88956 มีในสต็อก
50.0 mm
M42 X 2.0
7.6115 ฿ - 8.4369 ฿ 117953 มีในสต็อก
32.0 mm
M26 x 1.5
7.1029 ฿ - 7.8658 ฿ 378706 มีในสต็อก
30.0 mm
M24 x 1.5
18.9127 ฿ - 20.9561 ฿ 16600 มีในสต็อก
52.0 mm
M45 X 2.0
3.8637 ฿ - 4.2787 ฿ 222724 มีในสต็อก
14.5 mm
M10 x 1
5.9518 ฿ - 6.5942 ฿ 224898 มีในสต็อก
26.0 mm
M20 x 1.5
20.4743 ฿ - 22.6872 ฿ 16338 มีในสต็อก
55.0 mm
M48 X 2.0
4.533 ฿ - 5.0238 ฿ 1367324 มีในสต็อก
24.0 mm
M18 x 1.5
12.0329 ฿ - 13.3313 ฿ 32822 มีในสต็อก
40.0 mm
M33 X 2.0
12.8048 ฿ - 14.1879 ฿ 64886 มีในสต็อก
45.0 mm
M36 X 2.0
21.2997 ฿ - 23.5974 ฿ 94281 มีในสต็อก
60.0 mm
M52 X 2.0
9.0258 ฿ - 10.0029 ฿ 215548 มีในสต็อก
33.0 mm
M27 X 2.0
4.8899 ฿ - 5.4164 ฿ 343629 มีในสต็อก
28.0 mm
M22 x 1.5
  • จาก 2
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 24.0 mm | 0.945 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M16 x 1.5

498540

ช่วงราคา
5.8358 ฿ - 5.2647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
867277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 38.0 mm | 1.496 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M30 x 1.5

498546

ช่วงราคา
10.3598 ฿ - 9.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 17.0 mm | 0.669 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M12 x 1

498661

ช่วงราคา
4.8542 ฿ - 4.3858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12 x 1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.2 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 48.0 mm | 1.89 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M38 x 1.5

498667

ช่วงราคา
15.6647 ฿ - 14.1433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M38 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    48.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 38.0 mm | 1.496 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M30 X 2.0

498548

ช่วงราคา
11.3726 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 14.5 mm | 0.571 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M10 x 1.5

498662

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
608961 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.2 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 22.0 mm | 0.866 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M14 x 1.5

498664

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
346690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.2 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 50.0 mm | 1.969 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M42 X 2.0

498669

ช่วงราคา
17.8776 ฿ - 16.1376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M42 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 32.0 mm | 1.26 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M26 x 1.5

498544

ช่วงราคา
8.4369 ฿ - 7.6115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M26 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 30.0 mm | 1.181 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M24 x 1.5

498543

ช่วงราคา
7.8658 ฿ - 7.1029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378706 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 52.0 mm | 2.047 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M45 X 2.0

498551

ช่วงราคา
20.9561 ฿ - 18.9127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M45 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    52.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 14.5 mm | 0.571 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M10 x 1

498660

ช่วงราคา
4.2787 ฿ - 3.8637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
222724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10 x 1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.2 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 26.0 mm | 1.024 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M20 x 1.5

498542

ช่วงราคา
6.5942 ฿ - 5.9518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 55.0 mm | 2.165 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M48 X 2.0

498670

ช่วงราคา
22.6872 ฿ - 20.4743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M48 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    55.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 24.0 mm | 0.945 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M18 x 1.5

498541

ช่วงราคา
5.0238 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1367324 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 40.0 mm | 1.575 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M33 X 2.0

498549

ช่วงราคา
13.3313 ฿ - 12.0329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M33 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 45.0 mm | 1.772 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M36 X 2.0

498550

ช่วงราคา
14.1879 ฿ - 12.8048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M36 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 60.0 mm | 2.362 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M52 X 2.0

498671

ช่วงราคา
23.5974 ฿ - 21.2997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94281 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M52 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 33.0 mm | 1.299 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M27 X 2.0

498668

ช่วงราคา
10.0029 ฿ - 9.0258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
215548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M27 X 2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 28.0 mm | 1.102 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M22 x 1.5

498665

ช่วงราคา
5.4164 ฿ - 4.8899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
343629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22 x 1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm