Menu Search

เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 33.0 mm | 1.299 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M27 X 2.0

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงไนไทรล์เพื่อป้องกันเกลียว M27 x 2 ระบบเมตริกจากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498668

215548 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 10.0029 ฿
2500 - 9999 9.5032 ฿
10000 + 9.0258 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,500.73 ฿

250 x 10.0029 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M27 X 2.0
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.0 mm
ความสูงโดยรวม 20.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา