Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M42; ความสูงของเกลียว 13.5 mm | 0.531 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.5 mm | 1.752 in; สีแดง; LDPE

This threaded protection cap protects a M42 x 2.0 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
รหัสรายการ:

12124

16329 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 11.4619 ฿
1000 - 3999 10.8863 ฿
4000 + 10.3465 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,146.19 ฿

100 x 11.4619 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด มีเกลียว
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M42
ความสูงของเกลียว 13.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.5 mm
ความสูงโดยรวม 16.0 mm
ระยะห่าง/TPI 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา