Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
20.6081 ฿ - 21.6923 ฿ 171000 มีในสต็อก
17.5 mm
สีเหลือง
HDPE
M12
12.5 mm
44.5268 ฿ - 46.8691 ฿ 87624 มีในสต็อก
57.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M50
18.5 mm
28.581 ฿ - 31.6684 ฿ 65106 มีในสต็อก
28.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M22
14.0 mm
37.8834 ฿ - 39.8778 ฿ 6592 มีในสต็อก
39.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M32
15.0 mm
23.2672 ฿ - 24.4897 ฿ 8016 มีในสต็อก
22.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M16
11.0 mm
29.9061 ฿ - 33.1408 ฿ 6525 มีในสต็อก
29.5 mm
สีเหลือง
HDPE
M24
13.5 mm
47.1814 ฿ - 49.6665 ฿ 1300 มีในสต็อก
61.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M55
18.5 mm
51.1701 ฿ - 53.8649 ฿ 99000 มีในสต็อก
36.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M30
15.0 mm
16.6239 ฿ - 17.4984 ฿ 64000 มีในสต็อก
12.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M8
10.0 mm
53.8292 ฿ - 56.6623 ฿ 335 มีในสต็อก
42.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M36
17.0 mm
35.2243 ฿ - 39.0301 ฿ 2375 มีในสต็อก
35.5 mm
สีเหลือง
HDPE
M29
15.2 mm
43.1972 ฿ - 45.4726 ฿ 420 มีในสต็อก
52.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M45
18.0 mm
33.8992 ฿ - 37.5577 ฿ 31245 มีในสต็อก
34.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M27
15.0 mm
32.5697 ฿ - 36.0854 ฿ 139608 มีในสต็อก
33.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M26
14.5 mm
57.8134 ฿ - 60.8562 ฿ 7200 มีในสต็อก
51.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M45
16.5 mm
40.5381 ฿ - 42.6752 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
44.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M38
17.0 mm
25.9219 ฿ - 27.2871 ฿ 4601 มีในสต็อก
24.5 mm
สีเหลือง
HDPE
M18
13.0 mm
39.213 ฿ - 41.2743 ฿ 1655 มีในสต็อก
42.5 mm
สีเหลือง
HDPE
M36
16.0 mm
24.5923 ฿ - 25.8907 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
22.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M16
12.5 mm
59.143 ฿ - 62.2572 ฿ 13600 มีในสต็อก
58.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M52
19.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M12; ความสูงของเกลียว 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in; สีเหลือง; HDPE

9004000

ช่วงราคา
21.6923 ฿ - 20.6081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • ความสูงของเกลียว
    10.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M50; ความสูงของเกลียว 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 57.0 mm | 2.244 in; สีเหลือง; HDPE

9021000

ช่วงราคา
46.8691 ฿ - 44.5268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87624 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M50
  • ความสูงของเกลียว
    17.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M22; ความสูงของเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in; สีเหลือง; HDPE

9010000

ช่วงราคา
31.6684 ฿ - 28.581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
  • ความสูงของเกลียว
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M32; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in; สีเหลือง; HDPE

9016000

ช่วงราคา
39.8778 ฿ - 37.8834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M32
  • ความสูงของเกลียว
    13.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M16; ความสูงของเกลียว 8.1 mm | 0.319 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in; สีเหลือง; HDPE

9006000

ช่วงราคา
24.4897 ฿ - 23.2672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    8.1 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M24; ความสูงของเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.5 mm | 1.161 in; สีเหลือง; HDPE

9011000

ช่วงราคา
33.1408 ฿ - 29.9061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
  • ความสูงของเกลียว
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M55; ความสูงของเกลียว 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 61.0 mm | 2.402 in; สีเหลือง; HDPE

9023000

ช่วงราคา
49.6665 ฿ - 47.1814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M55
  • ความสูงของเกลียว
    17.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M30; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 36.0 mm | 1.417 in; สีเหลือง; HDPE

9026000

ช่วงราคา
53.8649 ฿ - 51.1701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30
  • ความสูงของเกลียว
    13.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M8; ความสูงของเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; สีเหลือง; HDPE

9001000

ช่วงราคา
17.4984 ฿ - 16.6239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • ความสูงของเกลียว
    8.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M36; ความสูงของเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in; สีเหลือง; HDPE

9029000

ช่วงราคา
56.6623 ฿ - 53.8292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M36
  • ความสูงของเกลียว
    15.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M29; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.5 mm | 1.398 in; สีเหลือง; HDPE

9014100

ช่วงราคา
39.0301 ฿ - 35.2243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M29
  • ความสูงของเกลียว
    13.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M45; ความสูงของเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 52.0 mm | 2.047 in; สีเหลือง; HDPE

9020000

ช่วงราคา
45.4726 ฿ - 43.1972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M45
  • ความสูงของเกลียว
    16.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M27; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.0 mm | 1.339 in; สีเหลือง; HDPE

9014000

ช่วงราคา
37.5577 ฿ - 33.8992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M27
  • ความสูงของเกลียว
    13.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M26; ความสูงของเกลียว 12.5 mm | 0.492 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.0 mm | 1.299 in; สีเหลือง; HDPE

9013000

ช่วงราคา
36.0854 ฿ - 32.5697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M26
  • ความสูงของเกลียว
    12.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M45; ความสูงของเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 51.0 mm | 2.008 in; สีเหลือง; HDPE

9031000

ช่วงราคา
60.8562 ฿ - 57.8134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M45
  • ความสูงของเกลียว
    15.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M38; ความสูงของเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in; สีเหลือง; HDPE

9018000

ช่วงราคา
42.6752 ฿ - 40.5381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M38
  • ความสูงของเกลียว
    15.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M18; ความสูงของเกลียว 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.5 mm | 0.965 in; สีเหลือง; HDPE

9008000

ช่วงราคา
27.2871 ฿ - 25.9219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4601 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • ความสูงของเกลียว
    10.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M36; ความสูงของเกลียว 14.5 mm | 0.571 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.5 mm | 1.673 in; สีเหลือง; HDPE

9017000

ช่วงราคา
41.2743 ฿ - 39.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1655 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M36
  • ความสูงของเกลียว
    14.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M16; ความสูงของเกลียว 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in; สีเหลือง; HDPE

9007000

ช่วงราคา
25.8907 ฿ - 24.5923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    11.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M52; ความสูงของเกลียว 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 58.0 mm | 2.283 in; สีเหลือง; HDPE

9032000

ช่วงราคา
62.2572 ฿ - 59.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M52
  • ความสูงของเกลียว
    17.0 mm